SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Fälg
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Typ av rullmekanism
Nav med genomgående hål.
Fästplatta
Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.
Svängbar fästplatta
Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N. Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- svängkrans: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
- lagring: dubbla fettsmorda kullager;
- dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.
Broms
Bromsen låser både hjul och rotation. Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Fjäder i härdat kolstål.
Standardutförande
- PBL: gaffel och fästplatta, utan broms.
- SBL: svängbar fästplatta, utan broms.
- SBF: svängbar fästplatta, med broms.
- FBL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
- FBF: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.
Applikationer
Utmärkt motståndskraft mot slitage. För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F8.