SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Viloläge, kropp i SUPER-teknopolymer
Gängad kropp
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.
Låspinne
Svartoxiderat härdat stål eller AISI 303 rostfritt stål.
Föreslagen tolerans H7 för matchande hål.
Spak
Glasfiberarmerad polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.
Fjäder
AISI 302 rostfritt stål.
Kontermutter
NTT: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
- PMT.200-A: svartoxiderad låspinne, utan kontermutter.
- PMT.200-AK: svartoxiderad låspinne, med kontermutter (medföljer ej monterad).
- PMT.200-SST-A: låspinne i AISI 303 rostfritt stål, utan kontermutter, ej magnetisk.
- PMT.200-SST-A: låspinne i AISI 303 rostfritt stål, med kontermutter (medföljer ej monterad), ej magnetisk.
Kännetecken och användning
- PMT.200 inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt.
- Genom att vrida spaken 180°, stannar låspinnen i infällt läge. Spaken hålls i denna position genom ett urtag.
- Låg vikt och mekanisk motståndskraft för produkten
- Rostskyddat material: lämplig även i närvaro av vätska eller fukt (PMT.200-SST).
- SUPER-teknopolymer kroppen erbjuder en låg friktion i låspinne rörelsen; inget smörjningsunderhåll krävs.
Monteringsanvisningar
Se till att inga bearbetnings rester är kvar i det gängade hålet för montering av inställningsbult PMT.200 (se fig. 1). Gör ingen avfasning av hålet (se fig. 2).
SUPER-teknopolymer produkt baserad på ELESA teknologi, dimensioner enligt GN 612 standard enligt överenskommelse med Otto Ganter GmbH Co. KG.
Spak: Elesa original design.
Tillbehör på förfrågan
NTT: kontermutter i speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer (Se tabell).