GN 612 Inställningsbult

Viloläge, stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

Svartoxiderat stål.

Låspinne

Svarvat och nitrerat stål.

Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.

Kontermutter

Svartoxiderat stål.

Spak

Svartoxiderat stål.

Spaköverdrag

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • GN 612-A: utan spaköverdrag, utan kontermutter.
  • GN 612-AK: utan spaköverdrag, med kontermutter.
  • GN 612-B: med spaköverdrag, utan kontermutter.
  • GN 612-BK: med spaköverdrag, med kontermutter.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 612 inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt.

Genom att vrida spaken 180°, stannar låspinnen i infällt läge. Spaken hålls i denna position genom ett urtag.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Svartoxiderad stålfläns GN 612.1 för montering av inställningsbulten på en maskin.

GN 612-AK - Utan spaköverdrag, med kontermutter 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.