SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Mina favoriter
Grundläggande uppgifter som krävs:
- störande frekvens: frekvensen av störande vibrationer som produceras av en maskin. I allmänhet sammanfaller det med antalet varv på motorn [Hz=r.p.m./60];
- den statiska belastningen på varje enskild vibrationsdämpande detalj [N];
- graden av isolering som önskas [%];
- deformationsvärdet för vibrationsdämpande detalj under en given belastning [mm];
- styvhet [N/mm], det vill säga den last som appliceras på den vibrationsdämpande detaljen för att alstra en deformation av 1.0 mm.
Hur man väljer en vibrationsdämpande detalj:
- med hänvisning till diagrammet för att kontrollera isoleringsgraden, skär det störande frekvens värdet med den isoleringsgrad som krävs (varje isoleringsgrad motsvarar en linje i diagrammet) och definierar deformationen (i mm).
- dela värdet på belastning som appliceras på den vibrationsdämpande detaljen med deformationsvärdet för att erhålla den erforderliga styvheten hos det vibrationsdämpande detaljen;
- jämföra värdet som erhålls med den styvhet som visas i tabellen och välja den vibrationsdämpande detalj som uppvisar närmaste värde (lägre) till det beräknade.
- styvhetsvärden som redovisas i tabellen avser maximala belastningsvärden.
- Konstruktören måste i vilket fall som helst verifiera att den artikel som valts genom detta urvalskriterium är lämplig för den applikation som krävs. För detta ändamål, och på begäran för varje artikel, finns icke-linjära grafer tillgängliga över spridningen (enligt den applicerade belastningen).

Exempel:
Villkor för användning:
- störande frekvens = 50 Hz (3000 r.p.m);
- statiska belastningen på varje vibrationsdämpande detalj 120 N;
- 90% isolering krävs;
- diagram visar att med en störande frekvens på 50 Hz och en isolationsgrad på 90% uppnås en deformation på 1.0 mm;
- dela värdet på belastning som appliceras med deformationsvärdet för att definiera den styvhet som krävs, vilket är 120/1.0 = 120 N/mm;
- jämföra det erhållna värdet på styvhet (120 N/mm) med de värden som redovisas i tabellen;
- de värden som redovisas i tabellen för typ DVA.1 visar att den vibrationsdämpande detalj som bör användas är DVA.1-25-20-M6-18-55.
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar