SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
1.5 Resistens mot miljöpåverkan och UV-strålning
I de flesta fall så är ELESA plast standarder avsedda för ”inomhusbruk”. I vilket fall som helst så på grund av materialets egenskaper och åtgärderna som vidtagits under tillverkningsstadiet så kan de även användas ”utomhus” där de utsätts för särskilda väderförhållanden:
- snabba temperaturförändringar: inom de arbetstemperaturer som rekommenderas för varje enskild produkt, snabba temperaturändringar ger inga problem vid slaghållfastheten på använt material;
- närvaro av vatten eller fukt kan leda till en hydrolysprocess och absorption av en viss procent av vatten/fukt ända fram tills att status av jämvikt uppnås. Detta kan alternera vissa materials mekaniska egenskaper.
Exempel på material som absorberar vatten inkluderar polyamider (PA), transparenta polyamider (PA-T, och PA-T AR) och härdplast (PF).
Produkter tillverkade i dessa material kan lätt ändra storlek vid absorption av vatten vilket kan påverka den dimensionella toleransen. Under tillverkningsstadiet så tar ELESA normalt med detta i beräkningarna för att på så vis begränsa effekterna och för att garantera att de tekniska specifikationerna överensstämmer. Absorption av vatten resulterar i en betydande ökande slagtålighet.
Följande polymer absorberar inte vatten: polypropylen (PP), termoplastiska elastomer (TPE), och polyacetal (POM).
Tillfälliga kontakter med regnvatten och följande “eftertorkning” ger normalt inga problem för produktens hållfasthet.
Vid användning i "utomhus" tillämpningar är det lämpligt att förhindra att vatten samlas på produkten genom att vidta lämpliga montering förhållanden.
- Exponering av soljus och UV strålar i synnerhet.
Speciella motståndstest har utförts genom att använda specifik utrustning för accelererat härdningstest i enlighet med standard ISO 4892-2 och inställning av följande parametrar:
- strålningsförmåga: 550 [W]/[m]2;
- inre temperatur (svartkroppstemperatur, BST): 65°C;
- UTOMHUS filter som simulerar att produkten utsätts för frisk luft med låg strålskärmning mot UV strålar;
- relativ fuktighet: 50%.
Relationen mellan antalet testtimmar och antalet timmar för verklig utomhuspåverkan (“Ekvivalent tid”) beror naturligtvis på väderförhållanden för varje geografiskt område: genom att ta medelexponeringsstrålning per dag (ARED) som bas för jämförelsen, referensvärdena som används vid en internationell skala inkluderar:
- Ekvivalent Miami tid = hög intensiv exponering, typisk för ett tropiskt eller ekvatorialt klimat (ARED = 9.2 MJ/m2);
- Central Europa ekvivalent tid = intensiv exponering, typisk för klimat på kontinenten (ERMG=2 MJ/m2).
Efter att ha avslutat de långa testperioderna som utförts i ELESAS laboratorier så mättes hållfastheten (hållfasthet/tryck och ythårdhet).
Allmänt så visar resultaten att den mekaniska hållfastheten för produkter i polyamid (PA), polypropylen (PP) och härdplast (PF) inte visar några större reduceringar vid exponering av UV strålar.
Gällande estetiska förändringar på testenheterna som exponerades för UV strålar så kunde i vissa fall en lättare förändring på produktens yta påstötas efter avslutat test.
För ytterligare detaljer för UV härdningstest på specifika produkter så kontakta den tekniska avdelningen på ELESA.
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar