SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
10.7 MVK - Fixering av gängor genom självlimning
MVK - Fixering av gängor genom självlimning.
(Belagda med mikrokapslade härdare).
Limmet är tillverkat av plastvätska och härdare som innehåller mikrokapslar av polymer som är belagda med röd film som är synlig på en del av gängan.
Under skruvningsarbetet så öppnas kapslarna under trycket som orsakas av friktionen mellan de två gängorna.
Plastlimmet och härdare reagerar kemiskt mot varandra vilket låser gängan i position.
Inställning och placering måste fullföljas inom cirka 5 minuter då limmet kommer att börja fastna efter cirka 10-15 minuter. En tillräckligt inledande fastsättning nås inom cirka 30 minuter och härdningen kommer att fullföljas inom 24 timmar.
Gängade detaljer som limmats på detta sätt kan frigöras genom att tillsätta kraft, lika med den som indikeras I tabellen för varje gänga eller genom att värma upp detaljen till en temperatur på över 180°C.
Att använda på nytt efter frigöring rekommenderas inte. Gängor fria från olja och fett garanterar maximal fixeringseffekt för limningen.
Detaljer som gängats med detta lim kan förvaras under en tid på upp till 4 år, utan att deras egenskaper försämras.
Gängor med MVK mikrokapslat lim används allmänt på maskiner som utsätts för vibrationer, för att förhindra spontan avskruvning.
Arbetstemperaturområde är från -40°C till +170°C.
För att beställa en artikel med mikrokapslat lim, lägg till förkortningen MVK till produktbeskrivningen.
Exempel:
GN 615-M8-K-MVK
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar