ZCR Cremagliere a dentatura dritta

Tecnopolimero, angolo di pressione 20°

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio.

Esecuzioni standard

  • ZCR: cremagliere a sezione quadra.
  • ZCR-A: cremagliere a sezione quadra con anima in acciaio.
  • ZCR-PL: cremagliere con staffa di fissaggio per montaggio su un piano parallelo alla dentatura.
  • ZCR-PD: cremagliere con staffa di fissaggio per montaggio su un piano perpendicolare alla dentatura.
  • ZCR-T: cremagliere a “T”.
Informazioni generali

Caratteristiche

La forza riportata in tabella indica la forza massima applicabile su un singolo dente.

La possibilità di allineare due o più cremagliere per un ingranamento continuo viene garantita solo per le esecuzioni ZCR-A di modulo 1.0 - 1.5 - 2.0 - 4.0.

Dati tecnici

Vedi: Organi di trasmissione.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze speciali a richiesta. Sulle lunghezze speciali, in caso di allineamento, non viene garantita la continuità dell’ingranamento.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.