Top

Cerniere con interruttore di sicurezza

Cerniere con interruttore di sicurezza integrato (anche multiplo). Dispositivi di sicurezza, anche per profilati di alluminio.

Nella selezione di cerniere industriali si trovano anche cerniere in plastica con interruttore di sicurezza integrato, anche multiplo: veri e propri dispositivi di sicurezza che in caso di apertura accidentale di porte, carter, portelli di protezioni di macchinari o di linee di produzione, attivano l'interruzione del circuito di alimentazione. Elesa presenta componenti conformi a diverse normative in materia di sicurezza e prevenzione, alcuni dei quali dotati anche di certificazione. Tra questi anche le cerniere di questo tipo che rappresentano un ottimo esempio di "sicurezza certificata" per l'operatore e l'ambiente di lavoro.

Le cerniere con interruttore di sicurezza possono essere applicate sui più diffusi profili di alluminio e sono adatte per frequenti interventi di pulizia anche con getti d'acqua, grazie al grado di protezione IP67 e all'utilizzo di inserti in acciaio INOX per la chiusura del corpo cerniera. Per ogni codice prodotto, Elesa fornisce due valori: il carico massimo di esercizio, che rappresenta il valore al di sotto del quale eventuali deformazioni elastiche non sono permanenti garantendo la funzionalità della cerniera; il carico di rottura, oltre il quale si può verificare il cedimento a rottura del materiale plastico. Scopri di più!

Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle cerniere con interruttore di sicurezza Ganter.