Top

Indicatori di livello elettrici

Indicatori di livello elettrici diversi per caratteristiche e prestazioni. Sensori e sonde di livello e temperatura.

La gamma di indicatori di livello elettrici si differenziano per caratteristiche e prestazioni. Questi indicatori di livello per serbatoi sono disponibili a catalogo diverse esecuzioni con diverse combinazioni tra cui citiamo: indicatori con sensore elettrico di livello MIN e temperatura MAX oppure con sonde elettriche di livello MIN e sonde elettriche di temperatura MAX.

Gli indicatori di livello olio elettrici della serie HCX, la più ricca, con sensori per il controllo del livello e sensori o sonde per il controllo della temperatura, sono realizzati integralmente in diversi materiali plastici trasparenti. La speciale conformazione della visiera lenticolare garantisce una visibilità fino a 180° del fluido misurato e agevola la lettura della temperatura. I controlli di livello sono assemblati mediante un procedimento di saldatura a ultrasuoni per offrire una perfetta tenuta, controllata in fase di produzione con procedimento automatico al 100% per mezzo di speciali dispositivi di test.