AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Newsletter
Leggi le nostre Newsletter e scopri gli argomenti e gli approfondimenti che ne hanno fatto l'oggetto. Se desideri essere sempre informato su tutte le novità, fiere, servizi o eventi iscriviti ora alla nostra Newsletter.
Per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

gennaio 2023
L'indicatore di posizione elettronico DD52R-E-RF si aggiudica il German Design Award 2023, Elesa è Marchio Storico di Interesse Nazionale, Guarda il video della maniglia M.2000-SWM

febbraio 2023
Elesa Räder: Programmerweiterung für ein zunehmend breitgefächertes Angebot, SFP-RT und SFN-RT Entlüftungskappen für die Montage auf Gummischläuchen, HFTX-HT-GL Ölstandsanzeiger für hohe Temperaturen

marzo 2023
Snodo sferico SJF per piedini di livellamento, Piedini di livellamento antivibranti LS.VA, Vieni a trovarci in fiera!

aprile 2023
Nuove maniglie a ponte EMPC., Cerniera a scomparsa CHG., Vieni a trovarci in fiera!

maggio 2023
La maniglia M.2000-SWM Elesa vince anche il premio iF Design Award 2023, Basi di bloccaggio BSA-T50 per indicatori di posizione DD50, Vieni a trovarci in fiera!

giugno 2023
Sistemi di indicatori di posizione elettronici wireless premiati, Chiusure a levetta Hygienic Design GN 1150, In pista contro il cancro

settembre 2023
Ruote Elesa: un'offerta diversificata per ogni esigenza, Antivibranti in gomma AVR con piastre quadrate o rettangolari, Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.7 ad azionamento pneumatico

agosto 2023
Nuove cerniere disponibili in tecnopolimero certificato autoestinguente, Viti imperdibili Hygienic Design GN 1582 con testa a basso profilo, Vieni a trovarci in fiera!

ottobre 2023
Maniglie a ripresa ERX.: scopri le nuove versioni disponibili e prova il nuovo configuratore, Nuovo tappo filettato per alte pressioni TNR-PP, Manopola zigrinata GN 464.1, Vieni a trovarci in fiera!

novembre 2023
Nuovo stelo STP in SUPER-tecnopolimero per piedini di livellamento, Chiavette di serraggio CT-FG con flangia, Maniglie a T GN 5063

gennaio 2024
Nuova gamma di ventose e componenti per il vuoto, Maniglia a ponte M.453-SEMI-S8, Vieni a trovarci in fiera!

febbraio 2024
German Design Award 2024 al sistema di morsetti di collegamento e giunti in tecnopolimero TCC, Perni di sollevamento autobloccanti GN133 e GN 1135, Marzo in fiera!

marzo 2024
German Design Award 2024 alla maniglia a ponte EMPC., Cerniera con guarnizione di tenuta CFAX-IP, Pistoncino di posizionamento a molla GN 514-A4

aprile 2024
La gamma di ventose Elesa si amplia, Magneti piatti rettangolari RMS-D e RMS-P, Pinze di serraggio GN 939 per pannelli

maggio 2024
Elesa si aggiudica il premio Good Design® per l'innovativa M.2000-SWM, Nuova maniglia a ponte M.343-SOFT, Morsetto di sostegno girevole MSM-TW-NI

giugno 2024
La gamma dei componenti per conveyor si amplia, Spie di livello olio GN 743.10 per alte temperature, Elesa e LILT di nuovo insieme per la lotta contro i tumori

luglio 2024
Componenti per il vuoto: una scelta ancora più ampia, Indicatori di posizione elettronici in più colori, Galletti di serraggio GN 8341

settembre 2024
Lasciati attrarre dalla forza dei magneti industriali Elesa, Cerniera per portelli rimovibili CFMY-NL, Manopola zigrinata DIN 466-A4

ottobre 2024
Ventose ad elevato grip per il settore robot-automotive, Cerniera CFNR in linea con molla per richiamo automatico, Maniglia tubolare GN 3330 con interasse regolabile


febbraio 2025
Viti di bloccaggio con spintore GST-SV, Anelli quadri di bloccaggio scomponibili ANPS-Q, Cinghie di ancoraggio GN 1110, Vieni a trovarci in fiera!

gennaio 2025
Componenti per il vuoto: guarda il nuovo video, Maniglie a ripresa ERX-SST-LP, Moschettoni GN 5299

dicembre 2024
I migliori auguri per un felice anno nuovo dalla Direzione Elesa e da tutto il suo staff

novembre 2024
Maniglia ESC-SFT con interruttore di sicurezza integrato, Tappi sfiato SFW e SFW-P, Pistoncini PMT.101-SST-VD e PMT.100-SST-VD

marzo 2025
Maniglia MRY-SST-HVD: la nuova soluzione per il serraggio a tenuta stagna, Molle in poliuretano PES e PEB, Manopole GN 676.2

aprile 2025
Indicatori di livello elettrici HCV-E-LD con LED, Magneti piatti RMBS con doppia superficie magnetica, Morsetti di sostegno GN 487

maggio 2025
Elementi di fissaggio imperdibili, Maniglia a ponte M.643-AE-V0, Maniglia GN 422 per armadi

luglio 2025
Cuscini antivibranti AVFP e AVFD, Ruote monolitiche RE.F7-HT, Cerniere GN 235 con asole di registrazione