Top

Componenti per conveyor

Sostegni e guide in tecnopolimero a due o tre appoggi. Supporti portaguida e guide lineari per realizzare strutture di sostegno.

I componenti per conveyor, anche noti come guide lineari, permettono la realizzazione di strutture di sostegno per linee di produzione in numerosi settori industriali come l'imbottigliamento, il packaging e la movimentazione dei materiali. L'ampia gamma conta supporti e morsetti portaguida, testate di sostegno, supporti autoallineanti e giunti di collegamento, guide laterali e centrali a rullini, oltre alle guide laterali lineari e a profilo sagomato. Una serie di accessori utili al loro montaggio e utilizzo, completano l'offerta.

Per le soluzioni standard i rullini possono essere sagomati con zona di contatto sferica, per movimentare prodotti in lattina o in contenitori plastici; cilindrici, per la guida di prodotti in cartone, al fine di offrire una maggiore scorrevolezza; sagomati con zona di contatto cilindrica, per la movimentazione di prodotti in vetro. Le guide laterali lineari si caratterizzano per un'elevata resistenza all'usura e, grazie al basso coefficiente d'attrito, risultano particolarmente adatte per movimentazioni ad alta velocità.

Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei componenti per conveyor Ganter.