Top

Magneti cilindrici

Magneti cilindrici con corpo in acciaio, zincato o laccato in colore, con configurazione a sandwich dei poli, corpo di contenimento in ottone.



I magneti cilindrici nella serie di magneti industriali sono sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute che rappresentano soluzioni a problemi di fissaggio permanente in diversi ambiti applicativi.

Nella gamma dei magneti cilindrici sono disponibili: magneti cilindrici con corpo di contenimento in acciaio, acciaio zincato o laccato in colore; corpo di contenimento in ottone oppure con configurazione a sandwich dei poli e magneti cilindrici in acciaio INOX con rivestimento antiscivolo.

Diversi i materiali costruttivi dei magneti industriali (tipici delle calamite industriali: magneti in ferrite (HF), magneti in alluminio nickel cobalto (AINiCo), magneti samario cobalto (SmCo) e calamite neodimio ferro boro (NdFeB) offrono specifici valori di forza d'attrazione, resistenza alle temperature e alla corrosione, lavorabilità e possibilità di smagnetizzazione.

A causa della loro struttura, questi magneti hanno una sola superficie di attrazione che concentra tutta l'energia magnetica. L'effetto nello spazio del campo magnetico è limitato da un sistema di schermatura, con il risultato che gli oggetti circostanti non sono magnetizzati.