AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Resistenza agli agenti chimici
La tabella riporta il comportamento dei prodotti ELESA PEB e PES in presenza dei vari agenti chimici con cui possono venire a contatto in ambiente industriale (acidi, basi, solventi, lubrificanti, carburanti, soluzioni acquose) e prevedono tre classi di comportamento:
- buona resistenza = funzionalità ed estetica del manufatto rimangono invariate;
- discreta resistenza = effetti su funzionalità e/o estetica, di intensità dipendente dalla tipologia di prodotto e dalle condizioni di esercizio con qualche limitazione nell'uso a seconda della specifica applicazione;
- cattiva resistenza = attacco chimico sul prodotto. Impiego sconsigliato.
| Resistenza agli agenti chimici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Effetto | Materiale | Effetto | Materiale | Effetto |
| Acetone | ▲ | Cherosene | ▲ | Olio minerale | ● |
| Acido acetico 20% | ❒ | Colla | ● | Olio SAE 70°C | ● |
| Acido cloridrico 20% | ▲ | Etilene glicole | ❒ | Ossido di carbonio | ● |
| Acido formico | ▲ | Fenolo | ▲ | Percloroetilene | ▲ |
| Acido nitrico 10% | ▲ | Freon - 11°C | ❒ | Sol. acido borico | ● |
| Acido oleico | ❒ | Freon - 12°C +54°C | ● | Sol. bisolf. calcio | ● |
| Acido solforico 50-80% | ▲ | Freon - 22°C | ▲ | Sol. cloruro magnesio | ● |
| Acido tannico 10% | ● | Glicerina | ● | Sol. cloruro rame | ● |
| Acido tartarico | ● | Idrato di sodio 46% | ● | Sol. fosfato trisodico | ● |
| Acqua 50°C | ● | Idrogeno | ● | Sol. idrato ammonio | ● |
| Alcool etilico | ▲ | Mercurio | ● | Sol. idrato calcio | ● |
| Alcool metilico | ▲ | Metiletilchetone | ▲ | Sol. sapone | ● |
| Anidride carbonica | ● | Nafta | ❒ | Sol. solfato rame | ● |
| Benzina | ❒ | Olii idraulici | ● | Tetracloruro carbonio | ▲ |
| Benzolo | ▲ | Olii lubrificanti | ❒ | Toluolo | ▲ |
| Butano | ● | Olio ASTM 70°C | ● | Trementina | ▲ |
● Buona resistenza; ❒ Discreta resistenza; ▲ Cattiva resistenza
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto
-
Molle in poliuretano