SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta i teknopolymer och gängstång i SUPER-teknopolymer, Visually Detectable
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Ledad gängstång
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005, med insexurtag och sexkantsjustering.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
- LS.A-STP-VD: utan glidskydd.
- LS.A-AS-STP-VD: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan, lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Kännetecken
Den blå färgen RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Egenskaperna hos gängstången i SUPER-teknopolymer ger hög styvhet och mekanisk hållfasthet samt en naturlig korrosionsbeständighet.
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).
Beställningsinformation
Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.
För att beställa plattor och gängstång separat, se:
- koder för Fotplattor
- koder för Gängstänger.