M.443 AE-V0 Bygelhandtag

Självslocknande teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

Allmän information

Tekniska data

I långsiktig åldrings test, med en maximal minskning av viktiga mekaniska egenskaper med 50%, det relativa temperatur index UL 746 B (RTI) var lika med 65.

V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.