SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
UCFB Flänslager
Teknopolymer

Konsol
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Bussningar och brickor
AISI 304 rostfritt stål.
Kullager
Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.
Smörjnippel
Rak typ, i förnicklad mässing med gasgänga 1/8.
Tätningsringar
NBR gummi.
Täcklock
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 7015 grå färg, matt yta.
Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.
Standardutförande
- UCFB-T: fäste med slutet lock.
- UCFB-P: fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.
Kännetecken och användning
Mått i enlighet med ISO 3228.
Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts.
Max axelförskjutning = 2,5°.
Bruksanvisning
Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.

Specialutföranden på förfrågan
- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
- Kullager i tum mått
- Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
- Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och oljetätning i VITON®*.
* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.