SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
AVM Fjäderdämpare
Gummi och stål
Kropp och glidskydd
NBR gummi.
Hårdhet 60 Shore A ± 5.
Fjäder och platta
Förzinkat stål.
Fjäderlock
Aluminium.
Kännetecken och användning
AVM-vibrationsdämpare består av en kropp och en glidskyddsbeläggning fäst vid den nedre delen med en förzinkad skruv och en fjäder på vilken två lock med genomgående hål är fästa i ändarna.
De används vanligtvis för vibrationsisolering i kompression.
Vibrationer kan orsaka:
- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
- hälsoskador;
- oväsen.
De är särskilt passande för användning med HVAC, kompressorer, kylenheter, centrifuger, krossar, vibrationsskärmar och generatorer.
Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.
Specialutförande på förfrågan
- Fjäderdämpare, med sprintar eller gängade hål med en basplatta.
- Fjäderdämpare, med två plattor.
- Fjäderdämpare, med en eller två plattor och sprintar för transport.