SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HGFT-EX Synglas
Teknopolymer

Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gul färg RAL 1021, blank yta.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T/AR) teknopolymer.
Packningsring
NBR syntetgummi.
Standardutförande
- HGFT-EX: med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
- HGFT/SL-EX: utan stjärnformad kontrastskärm.
ATEX efterlevnad
HGFT-EX synglas uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i det europeiska ATEX-direktivet 2014/34 / EU (explosiva atmosfärer) för grupp II-enheter, kategori 2GD.
II 2GD Ex h X: markerat på HGFT-EX synglas, representerar identifiering enligt ATEX-direktivet
II: grupp av enheter / komponenter lämpliga för användning i industrier över mark, med undantag för gruvor.
2: ATEX-kategori motsvarande "hög" skyddsnivå
G: explosiv atmosfär av brandfarliga gaser eller ångor.
D: explosiv atmosfär av brännbart damm.
Ex: enhet / komponent skyddad mot antändning av explosiva atmosfärer.
h: skyddsklass för icke-elektriska enheter / komponenter.
X: för speciella villkor och begränsningar av användningen (se bruksanvisning).
Omgivande och/eller vätske temperatur: -20 ÷ +80 °C
Dokumentationen om produktens överensstämmelse med ovan nämnda europeiska direktiv och bruksanvisningarna är integrerade delar av själva artikeln.
Not
För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.
Tillbehör på förfrågan
Mässingsmutter GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.