GA01 - GA02 - GA05 Ställningsvisare

Stål, gravitationsstyrd

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Hus

Förzinkat stål.

Frontring

AISI 303 rostfritt stål.

Fönster

Glas.

Skala

Matt naturanodiserat aluminium.

Med eller moturs gradering, svart färg.

Avläsning

Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.

Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.

Utväxling

För att välja utväxling se "Introduktion gravitationsstyrda lägesindikatorer".

Allmän information

Kännetecken och användning

Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.

För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer".

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
  • Speciell utväxling
  • Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
  • En visare
  • Fönster i plexiglas istället för glas.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.