SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MBT-GA Rattar med integrerad indikator
Teknopolymer, gravitationsstyrd

Diamantskurna lettrade vred
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.
Frontring
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).
Skala
Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, brotschat ej genomgående hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.
Avläsning
Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.
Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.
Utväxling
För att välja utväxling se "Introduktion gravitationsstyrda lägesindikatorer".
IP-skydd
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529.
Kännetecken och användning
Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.
Specialutförande på förfrågan
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
- En visare.