SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
FC-MPI Magnetisk sensor
För Magnetiska mätsystem MPI-R10
Sensor
Kropp förnicklad pressgjuten zinklegering
Kabel
Skärmad kabel med svart PVC mantel Ø 3.5 mm, krökningsradie vid rörelse ≥ 34 mm.
Rörkoppling IP67 skydd
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.
O-ring i NBR gummi.
Kännetecken och användning
Snap-on-montering som underlättar införandet och garanterar korrekt anslutning även i närvaro av vibrationer eller oavsiktliga drag i kabeln.
Specialutförande på förfrågan
Magnetisk sensor med kabel av olika längder (max. 5 m).
Monteringsanvisningar
- Anslut kontakten i magnetmätningssystemet MPI-R10, och tryck in den tills det klickar (Fig.1).
- Fäst magnetsensorn med hjälp av M3 skruvar (ingår ej i leveransen). Avstånd mellan sensor och magnetremsa för att säkerställa en korrekt avläsning av förskjutningen: max 1 mm.
Demonteringsanvisningar
Kontakten kan enkelt avlägsnas genom att gripa tag i skårorna och dra med fingrarna. Vid behov, använd en spårskruvmejsel som visas i Fig.2.