SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
IZN-XX Lettrade vred
för Ställningsvisare, Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, blank yta.
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.
Val av indikator (beställs separat)
IZN-XX räfflade vred kan användas tillsammans med analoga och digital-analog gravitatiosnstyrda lägesindikatorer.
För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.
Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer..