SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MVA. Vertikalspännare
Med vikt fäste, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
- MVA-A: C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.
Öppen klämspak och två vikta brickor.
- MVA-E: C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.
Solid klämspak och hållaren för svetsning.
- MVA-AX: AISI 304 rostfritt stål.
Öppen klämspak och två vikta brickor.
- MVA-EX: AISI 304 rostfritt stål.
Solid klämspak och hållaren för svetsning.
Stödbussningar
Härdat och slipat stål.
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Tryckskruv
Måste beställas separat.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.
Den nya geometrin för MVA vertikalspännare ger dem ytterligare styrka, deras livslängd ökar väsentligt med tillägg av härdade stålstödbussningar samt flera andra former av förstärkningar.
Slitsade monteringshål för applikationer i tum.