SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SHH-SST Tryckskruv
Rostfritt stål
Material
AISI 304 rostfritt stål.
Muttrar
AISI 304 rostfritt stål.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Komponenter för manövrering, fastspänning och låsning av utrustning, inklusive sportutrustning och inredning inom den maritima sektorn.
Korrosionsbeständighet, ergonomi, kompakta former och stor omsorg vid val av material och ytor ger robusthet och enkel rengöring
Komponenter för förpackningsmaskiner, tappning och märkning inom livsmedels- och läkemedelssektorn enligt aktuella lagbestämmelser.
Komponenter för byggfordon, utrustning och maskiner som arbetar under särskilt ogynnsamma förhållanden.
Höga kvalitetsstandarder, precision i toleranser och nogrannhet avseende ytfinnish är två lika eftertraktade krav som säkerställer större precision i drift
Komponenter för sjukvårdsutrustning, precisionsinstrument, rehab och handikapphjälpmedel
Låsvred, justerbara handtag och kulspärrbultar för fastspänningsoperationer för utrustning inom fotografi, belysning och elektronisk utrustning
Standardkomponenter för att utföra fastspänning, spänn- och låsningsoperationer på maskiner. Ergonomi, design och färg
AISI 304 rostfritt stål.
AISI 304 rostfritt stål.
Din förfrågan har skickats