SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MTC-S Förslutningsspännare
Med säkerhetsanordning, stål eller rostfritt stål
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Standardutförande
AISI 316 rostfritt fjäderstål.
- MTC-S-T6: kropp i C10 förzinkat stål.
Nitar, dragkrok, roterande stift och muttrar i förzinkat stål.
- MTC-S-T16: AISI 316 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
TCM-S förslutningsspännare är särskilt lämpliga för användning i applikationer med stora påfrestningar eller starka vibrationer där det är nödvändigt för att säkerställa en förslutning och oavsiktlig öppning.
Öppning av förslutningsspännaren sker genom att koppla ur säkerhetsanordningen, som gör det möjligt att manövrera handtaget.