SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
PW12 Digital-analoga lägesindikatorer
Teknopolymer, mekaniskt styrd
Hus
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.
Frontring
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).
Skala
Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.
Avläsning
Rullräkneverk med fem siffror (fyra svarta sifferrullar och en röd sifferrulle) och en röd visare som roterar på den graderade skalan. Siffran på den röda sifferrullen visar decimala värden, medan visaren visar hundradelar.
Indikatorn visar den förskjutning av mekanismen som styrs av axeln från startpositionen (0). Ett helt varv på maskinaxeln motsvarar ett varvs vridning på maskinratten/vredet och därmed ett varvs vridning av den röda visaren.
IP-skydd
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 65, se tabell EN 60529.
Kännetecken och användning
Mekaniska lägesindikatorer är lämpliga att användas tillsammans med axlar i såväl horisontell som vertikal placering.
För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer".
Specialutförande på förfrågan
- Utan visare
- Utan skala
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell avläsning efter ett varv.