SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
GST-SB Kultryckskruvar
Kulformig ände och insexurtag, SUPER-teknopolymer

Material
Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.
Kännetecken och användning
Skruvarna GST-SB kan tillsammans med GN 631 tryckplattor användas för att skapa olika låssystem.
Tack vare skallen med insexurtag går det snabbt att skruva dit och skruva loss produkten.
Diameter "d1" på kulan är mindre än diametern "d" på skruven vilket gör det möjligt att skruva från den sfäriska sidan.
Skruvarna GST-SB erbjuder dessutom:
- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättvikt: lämplig för användningar där det krävs låg vikt.