ANPS-Q Delade fyrkantiga spännringar

Montering genom fastspänning

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Skruvar och muttrar

Skruvar med cylindrisk skalle med insexurtag och muttrar i AISI 316 rostfritt stål levereras ihopsatta med de två halvringarna.

Allmän information

Kännetecken och användning

  • Lämplig för montering på axlar som ändstopp, gränslägesbrytare, hjul och fälgar, stödjande stift eller för fixering av andra komponenter.
  • De undviker skador på ytorna på axeln.
  • Antikorrosions material: de kan användas även i närvaro av vätskor.
  • Resistent mot flera rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemikalier, av den anledningen kan de användas för applikationer inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

Tekniska data

Montering på fyrkantiga axlar med tolerans 0 ÷ +0,2.

ANPS-Q - Delade fyrkantiga spännringar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.