SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
ANPS Delade spännringar
Montering genom fastspänning
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Skruvar och muttrar
Två insexskruvar och muttrar i AISI 316 rostfritt stål levereras ihop med de delade spännringarna.
Kännetecken och användning
- Lämplig för montering på axlar som ändstopp, gränslägesbrytare, hjul och fälgar, stödjande stift eller för fixering av andra komponenter.
- De undviker skador på ytorna på axeln.
- Antikorrosions material: de kan användas även i närvaro av vätskor.
- Resistent mot flera rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemikalier, av den anledningen kan de användas för applikationer inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin.
Tekniska data
Montering på axlar med H11 tolerans.
Specialutförande på förfrågan
Delade spännringar med kilspår DIN 6885/1