SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BAS2 Stativben för transportörer
med två ben, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- BAS2-A: M10 skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål.
- BAS2-SST: M10 skruvar, muttrar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.
Motering på maskinfötter
De två stödbenen levereras med genomgående mässingsbussningar som möjliggör montering av gängstång i maskinfots serien LS.A, LV.A, LV.F.
Kännetecken
De rundade formerna med modern och elegant estetik gör dem maximalt rengörbara om vätskor eller damm skulle falla ner på dem.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 35 Nm.