RH-GZ Enkla eller utdragbara fötter

Zinklegering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fot med glidskydd

Mjuk PVC.

Säkerhets låsanordning (röd färg)

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Standardutförande

Montering med hjälp av M4 skruvar och muttrar.

  • RHGZ-000: enkel fot.
  • RHGZ-068: utdragbar fot.

Index för färg:

  • 44: emaljerad pressgjuten zink, svart färg, sidenmatt yta.
  • 52: pressgjuten zink, RAL 7035 grå färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

De mjuka glidskydden i PVC säkerställer stabiliteten även vid hala golv både i infällt och utfällt läge.

RHGZ-068 serien utdragbara fötter används i allmänhet på apparater och instrument som utsätts för särskilt stress, där det krävs en hög gripkraft, detta erhålls, både i indraget och utdraget läge, med en speciell låsanordning (röd färg).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.