SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RMR U-magneter
Genomgående hål
Standardutförande
(AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 350°C.
Röd lackering, tål temperaturer upp till 180°C.
Kännetecken och användning
RMR U-magneter är ej avskärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.
De har en delad vidhäftande yta.
För att säkerställa att vidhäftningskraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.
För enklare hantering och för att undvika avmagnetisering levereras dessa magneter med en avtagbar avskärmning i plåt.