GN 913.6 Tryckskruvar med fästmagnet

Stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Förzinkat stål, klass 5.8 (brottgräns 500 N/mm2), invändig sexkant.

Magnet

(NdFeB) Neodym-järn-bor.

Se Tekniska data, magneter.

Högsta arbetstemperatur

80°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 913.6 tryckskruv är skärmade magnetiska system.

De används i allmänhet för att hålla metalldelar som skall bearbetas i läge.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Olika gängor och längder.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.