SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RML Cylindriska magneter

Standardutförande
- RML-AN-1: (AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 450°C. Hölje i förzinkat stål, tolerans D = +0,2/-0,2.
- RML-AN-2: (AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 450°C. Hölje i stål, tolerans D = h6.
- RML-ND-1: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C. Hölje i förzinkat stål, tolerans D = +0,2/-0,2.
- RML-ND-2: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till80°C. Hölje i stål, tolerans D = h6.
Kännetecken och användning
RML cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.