SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
PR-PF Infällda grepphandtag
Teknopolymer, för Snap-in montering
Material
glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå-svart, orange och ljusgrå färg, matt yta.
Standardutförande
Snap-in montering (se monteringsanvisning).
Ergonomi och design
En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.
Tekniska data
Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).
Monteringsanvisningar
- Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
- Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
- Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
- Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).