SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MFH Fingerhandtag
Teknopolymer

Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer i 4 standard färger: svart, orange, grå, röd, matt yta.
Standardutförande
Gängat hål för montering med hjälp av 2 självgängande skruvar Ø 3.5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvarna 1,2 [Nm].
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F2 och L1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.