SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
PMW. monteringssats för profiler
För CFSW. och CFMW. gångjärn, SUPER-teknopolymer
Platta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Skruvar och muttrar
AISI 304 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
PMW monteringsplatta tillåter montering av CFSW.110 och CFMW.110 gångjärn på standardprofiler i 30, 35, 40, 45 och 50 mm med T-spår.
Monteringen på 40 mm profiler kan även utföras utan användning av monteringsplatta.
Fästskruvar för plattan i profilen är inte tillgängliga efter montering av gångjärnen (Fig. 1). Därför förblir CFSM. och CFMW gångjärnen manipuleringssäkra även vid användningen av PMW monteringsplatta.
leveransen av monteringsplattan inkluderar:
- 2 försänkta skruvar med invändig sexkant M6x12 för CFSW.110.
- 2 försänkta skruvar med invändig sexkant M6x14 för CFMW.110.
- 2 sexkantiga M6 muttrar, monterade i plattan, nödvändiga för fixering av gångjärnet till plattan.
Monteringsplattor i olika dimensioner kan kombineras ifall dörren och dörrkarmen är gjord av profiler i olika dimensioner (Fig.2).
Monteringsanvisningar
- Fästplatta på profilen i önskat läge med hjälp av M6 försänkta skruvar (ingår ej i leverans) och T-spår muttrar typ GN 505) (ingår ej i leveransen).
- Montera CFSW.110 eller CFMW.110 gångjärn (fig. 1) på de relevanta plattan med hjälp av M6 försänkta skruvar (ingår i leveransen).
- Placera täcklocken ordentligt (ingår i leveransen av gångjärnet).
Tekniska data
Användningen av PMW monteringsplatta, korrekt monterad som anges i monteringsanvisningen, garanterar max gräns för statisk belastning på CFSW. och CFMW. gångjärnen.