SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CFBS Gångjärn för smala dörrposter och dörrkarmar
SUPER-teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
AISI 304 rostfritt stål.
Standardutförande
Genomgående hål för M5 försänkta skruvar.
Kännetecken och användning
CFBS-gångjärnet består av två element i olika storlekar och ett rotationsstift som sätts in vid monteringen.
De kan installeras på vikbara plåtdörrar, och det finns möjlighet att även applicera en tätning mellan dörren och karmen (se fig. 1).
Monteringsanvisningar
- Sätt ihop de två elementen, ett på karmsidan och ett på dörrsidan.
- För in rotationsstiftet med ett lämpligt verktyg från den sida som inte är lettrad tills det låses i läge i gångjärnskroppen.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 180° (0° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Motståndskraftstester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFBS.75-13 SH-5 | 500 | 3400 | 2000 | 3200 | 1500 | 2800 |
| CFBS.75-18 SH-5 | 600 | 4500 | 2000 | 3200 | 1000 | 3500 |
| CFBS.75-23 SH-5 | 800 | 4500 | 2000 | 3200 | 900 | 3500 |