SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CFB. Gångjärn för smala dörrposter och dörrkarmar
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande
Genomgående hål för M6 skruv med försänkt huvud och styrstift för en exakt placering av gångjärnet.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 200° (-10° och +190° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | |||||
| Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| 610 | 6020 | 640 | 5020 | 520 | 2200 |
Monteringsanvisningar
- Ta bort sprinten och montera de två åtskilda delarna på dörren och ramen.
- Montera ihop de två detaljerna och se till att de båda gångjärns halvorna hamnar i linje och sätt i sprinten.