IR.407 Fällbara handtag

Duroplast

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Fenolbaserad (PF) Duroplast handtag, svart färg, blank yta.

Standardutförande

  • IR.407: dubbel styrtapp i svartoxiderat stål, plan bussning för infällt montage i sintrat och oxiderat stål, svartoxiderad stålskruv.
  • IR.407-SST: dubbel styrtapp i AISI 303 rostfritt stål, plan bussning för infällt montage i sintrat AISI 303 rostfritt stål, AISI 303 rostfri stålskruv.
Allmän information

Kännetecken och användning

Handtaget roterar fritt under användning: ett system för koaxial bussningar kompenserar returfjäder belastningen.

Denna serie av fällbara handtag har konstruerats för alla de applikationer, som på grund av brist på utrymme eller av säkerhetsskäl, måste fällas in så snart manövreringen har slutförts.

IR.407 - Fällbara handtag 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.