AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Résistance aux agents chimiques
Le tableau indique le comportement des produits ELESA PEB et PES en présence des différents agents chimiques avec lesquels ils peuvent entrer en contact dans un environnement industriel (acides, bases, solvants, lubrifiants, carburants, solutions aqueuses) et prévoit trois classes de comportement :
- bonne résistance: la fonction et l’esthétique du produit restent inchangées;
- résistance assez bonne: l’intensité des effets sur la fonction et/ou l’esthétique dépend du type de produit ou des conditions d’utilisation avec quelques limitations d'emploi selon les applications spécifiques;
- mauvaise résistance: attaque chimique sur le produit. Utilisation déconseillée.
| Résistance aux agents chimiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Effet | Matière | Effet | Matière | Effet |
| Acétone | ▲ | Kérosène | ▲ | Huile minérale | ● |
| Acide acétique 20 % | ❒ | Colle | ● | Huile SAE 70 °C | ● |
| Acide chlorhydrique 20 % | ▲ | Éthylène glycol | ❒ | Oxyde de carbone | ● |
| Acide formique | ▲ | Phénol | ▲ | Perchloroéthylène | ▲ |
| Acide nitrique 10 % | ▲ | Fréon - 11°C | ❒ | Sol. acide borique | ● |
| Acide oléique | ❒ | Fréon - 12°C +54°C | ● | Sol. bisulf. calcium | ● |
| Acide sulfurique 50-80 % | ▲ | Fréon - 22°C | ▲ | Sol. chlorure magnésium | ● |
| Acide tannique 10 % | ● | Glycérine | ● | Sol. chlorure cuivre | ● |
| Acide tartrique | ● | Hydrate de sodium 46 % | ● | Sol. phosphate trisodique | ● |
| Eau 50 °C | ● | Hydrogène | ● | Sol. hydrate ammonium | ● |
| Alcool éthylique | ▲ | Mercure | ● | Sol. hydrate calcium | ● |
| Alcool méthylique | ▲ | Méthyléthylcétone | ▲ | Sol. savonneuse | ● |
| Dioxyde de carbone | ● | Naphte | ❒ | Sol. sulfate cuivre | ● |
| Benzine | ❒ | Huiles hydrauliques | ● | Tétrachlorure carbone | ▲ |
| Benzol | ▲ | Huiles lubrifiantes | ❒ | Toluène | ▲ |
| Butane | ● | Huile ASTM 70 °C | ● | Térébenthine | ▲ |
● Bonne résistance; ❒ Assez bonne résistance; ▲ Mauvaise résistance
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère