AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Critères pour le choix
Critères pour le choix
Analyse des essais statiques pour la sélection du plot antivibratoire approprié.
Données nécessaires:
- Charge statique appliquée à chaque élément antivibratoire (agissant sur chaque point d’appui).
- Fréquence perturbatrice à supprimer et pourcentage d’isolation souhaité.
Opérations pour le choix de l’élément antivibratoire:
- Par référence au schéma de vérification du degré d’isolation, identifier la déflexion statique correspondante requise afin d’obtenir l’isolation souhaitée.
- Sélectionner le produit qui présente, la déflexion statique requise par rapport à la charge agissante.
Exemple:
Envisager une application avec les caractéristiques suivantes:
- Charge statique sur chaque support : 1 400 N
- Fréquence à isoler: 1 200 tr/min = 20 Hz
- Isolation requise: 90 % à 20 Hz
Avec le schéma suivant pour la vérification du degré d’isolation, une déflexion statique d’au moins 7 mm est nécessaire pour avoir une isolation de 90 % de la fréquence de 20 Hz, en référence aux plots antivibratoires exempts d’amortissement, par ex. AVM (en cas d’amortissement, le pourcentage d’isolation peut varier, il est recommandé de contacter le service technique Elesa).
En référence au graphique ci-dessous, les produits qui coupent la ligne des 1 400 N sont : AVF, AVG, AVM.
Pour une charge de 1 400 N, les déflexions statiques prévues sont:
- AVF: 4 mm env. (< 7 mm) = isolation 80 % env. à 20 Hz
- AVG: 6,5 mm env. (< 7 mm) = isolation 88 % env. à 20 Hz
- AVM: 13 mm env. (> 7 mm) = isolation 95 % env. à 20 Hz
AVM est le produit ayant la meilleure isolation et, par conséquent, le plus approprié.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère