AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Un très grand choix de charnières inbdustrielles et articulées, inviolables, doubles… Avec la garantie qualité Elesa pour les clients Français
Nous proposons une vaste gamme de charnières, des charnières articulées, des charnières avec joint d’étanchéité, inviolables, charnières allongées, entretoises et plus encore pour répondre aux besoins de nombreux secteurs, de l'industrie alimentaire et métallurgique, jusqu'aux portes et armoires dans le domaine des machines agricoles et des équipements de construction.
Ces composants polyvalents sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure choisis pour leurs excellentes propriétés :
 
- Technopolymère et SUPER Technopolymère
 - Alliage de zinc moulé sous pression
 - Acier inoxydable
 - Aluminium
 - Acier
 
Nous pensons que les composants standards doivent non seulement fonctionner avec brio, mais également être esthétiques et ajouter de la valeur à vos machines.
Dans notre catalogue, vous trouverez des charnières Elesa avec cache-vis qui empêchent l'accumulation de particules de poussière.
Charnières pour le secteur agroalimentaire, pharmaceutique ou médical : la réponse à vos besoins se trouve ici
Les charnières de la gamme CLEAN et Visually Detectable sont tout particulièrement destinées aux secteurs de l’agroalimentaire, du médical et pharmaceutique. La couleur blanche RAL 9002 donnant une sensation de propreté et la couleur bleue RAL 5005 est obtenue dans une matière première adaptée au contact alimentaire et certifiée (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Notre composant CFA-F est une charnière avec position d'encliquetage à 90°, disponible avec trous filetés, trous traversants et vis à tête cylindrique et fraisée. Cette série est idéale pour une utilisation sur des portes qui ne doivent pas dépasser une limite d'ouverture de 90°. Les éléments sont conçus pour garantir un fonctionnement sûr car les dents de la charnière restent cachées une fois installées sur la surface prévue.
Au sein de nos gammes CFM, vous trouverez des éléments en SUPER-technopolymère aux caractéristiques variées. Ces composants légers, qui sont l’un de nos Best Sellers, sont disponibles sous forme allongée horizontalement, montables sur du verre ou des panneaux, avec des trous oblongs et un ressort pour le retour automatique.
Si vous souhaitez obtenir un effet symétrique ou esthétique, notre fausse charnière CFK est le composant idéal. Constituée d'un seul corps sans axe de rotation, elle peut être utilisée pour bloquer des panneaux fixes pour donner l'illusion d'une charnière fonctionnelle.
Pour toute question, nos équipes vous accompagnent : Contactez-nous ICI
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
					
				
				
		
