AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Noix de serrage pour tubes à section ronde ou carrée. Connecteurs en T en croix, renvoi d'angle bidirectionnels.
Une solution complète et modulable pour vos projets industriels, les raccords tubulaires et noix de serrage du catalogue Elesa sont conçus pour répondre aux attentes des acheteurs industriels et bureaux d’études. Grâce à une gamme étendue de produits, ils permettent de réaliser des structures sur mesure tout en garantissant robustesse et simplicité d’assemblage.
Pourquoi choisir nos raccords de tubes ?
Avec une précision technique et un montage rapide, nos raccords tubulaires s’adaptent à de nombreuses applications industrielles et techniques. Voici quelques points forts de notre gamme :
- Polyvalence : Idéal pour la construction de structures modulaires, supports d’écrans, claviers ou installations spécifiques.
- Fiabilité des matériaux : Disponibles en technopolymère, aluminium, acier et acier inoxydable avec finitions variées (polies, sablées, ou avec revêtement en résine époxy).
- Praticité : Montage facilité grâce à l’utilisation de vis de serrage, offrant flexibilité et évolutivité selon vos besoins.
- Large gamme de tailles : Compatibles avec des tubes de diamètres allant de 10 mm à 60 mm.
Des noix de serrage et des raccords articulés pour tube : grand choix de produits et matériaux
- Noix de serrage pour tubes
- Raccords articulés pour tubes
- Tubes et accessoires
- Noix de serrage pour actionneurs linéaires
- Actionneurs linéaires et accessoires
Des accessoires pour chaque projet
Vos projets nécessitent des solutions spécifiques ? Nous proposons des accessoires qui complètent parfaitement notre gamme de raccords tubulaires et noix de serrage, comme :
- Douilles de réduction pour ajuster les dimensions des tubes.
- Kits de serrage pour un montage rapide et précis.
- Engrenages et connecteurs d’angles permettant des configurations techniques variées.
Ces éléments garantissent une intégration harmonieuse et efficace dans vos installations existantes.
Des actionneurs linéaires à haute précision
En complément des raccords tubulaires, notre catalogue inclut des actionneurs linéaires robustes et compatibles avec différents équipements.
Les avantages clés :
- Réglage intuitif des mouvements linéaires.
- Disponibilité des systèmes d’engrenages et unités de connexion.
- Conception en aluminium ou acier inoxydable, adaptée pour les environnements exigeants.
Chaque actionneur est accompagné de sa noix de serrage correspondante pour un montage simplifié.
En savoir plus sur nos solutions d’actionneurs linéaires
Normes et qualité garanties
Les raccords et actionneurs de notre gamme suivent des normes de fabrication rigoureuses :
- Conformité réglementaire : Tous nos produits respectent les standards industriels, garantissant leur sécurité et durabilité.
- Modularité : Adaptabilité à vos systèmes actuels pour une intégration facile et immédiate.
- Fiables et éprouvés : Avec un grand choix de matériaux adaptés à des environnements variés, ces produits assurent une longévité optimale.
Contactez nos experts de la filiale France
Besoin d’un conseil sur mesure pour votre projet ? L’équipe commerciale en Île-de-France est à votre disposition pour répondre à vos questions et optimiser vos choix techniques.
Elesa, votre partenaire pour des composants mécaniques de haute performance au service des industries.