AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Paliers à semelle, unité à bride pour arbres ELESA France
Gamme de Paliers à bride de Haute Qualité - Elesa
Découvrez la gamme de paliers de roulement conçue pour répondre aux besoins des industries les plus exigeantes. Ces composants robustes et polyvalents sont conçus pour fixer les arbres tournants, garantissant des performances élevées et une fiabilité optimale dans toutes les applications.
Pourquoi choisir nos paliers de roulement ?
1. Matériaux de qualité supérieure
Nos bases sont fabriquées en technopolymère à base de polyamide (PA), offrant une résistance mécanique et thermique exceptionnelle. Les bagues et rondelles en acier inoxydable AISI 304 ainsi que les roulements en acier chromé assurent une longévité accrue, même dans les environnements les plus agressifs.
2. Conception ergonomique et conforme aux normes
L’encombrement de nos paliers d’alignement automatique est conforme à la norme ISO 3228, assurant une intégration facile dans vos installations industrielles.
3. Étanchéité renforcée pour une durabilité optimale
Chaque palier est équipé d’un joint en caoutchouc NBR qui protège le mécanisme contre :
- La saleté
- L'humidité
- L’eau et la vapeur
Cette étanchéité garantit un fonctionnement fiable, même dans des environnements soumis à des nettoyages fréquents ou des conditions extérieures difficiles.
4. Capacités de charge impressionnantes
- Charge statique : De 7000 N à 11 000 N
- Charge dynamique : De 14 000 N à 19 000 N
Ces caractéristiques permettent d’assurer des performances optimales dans des conditions de charges élevées.
Les modèles disponibles :
Nous proposons plusieurs configurations pour répondre à vos besoins spécifiques :
- Paliers à bride carrée (UCF) : Idéal pour les installations mécaniques nécessitant une fixation robuste.
- Paliers à bride ovale (UCFL) : Une solution polyvalente et compacte.
- Paliers à bride latérale (UCFB) : Parfait pour les configurations nécessitant une orientation particulière.
- Paliers pour arbres à 90° (UCP) : Conçus pour une compatibilité maximale avec les arbres inclinés.
Domaines d’application
Ces paliers de roulement sont incontournables pour une grande variété d’industries :
- Fabrication industrielle
- Secteur agroalimentaire
- Automatisation et robotique
- Secteur chimique ou pharmaceutique
Demande d'informations et assistance
Nos experts de la filiale Française sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans le choix de vos produits. Contactez-nous dès maintenant.