AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Charge capacitive
Si un condensateur est connecté en série ou en parallèle avec un contact Reed dans un circuit serré, les courants de charge et décharge du condensateur peuvent provoquer une détérioration du contact Reed, pendant les commutations. Dans ce cas, la solution la plus simple sera de positionner une résistance directement en série au contact Reed ou, en général, correctement placée afin de couper la valeur maximum des courants de charge et décharge. Deux exemples de circuits dans lesquels l’énergie accumulée dans la charge capacitive « C » produit des tensions qui se déchargent à travers le contact Reed. L’utilisation d’une résistance correctement calibrée réduit la valeur des courants et préserve la vie du contact Reed.

-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère