AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
2.1 Caracteristiques des parties métalliques
Afin que les parties métalliques soient mieux ancrées dans la matière plastique et que la fonctionnalité mécanique de l’élément soit optimale, on a adopté la solution du moletage croisé, d’une forme, d’un pas et d’une profondeur adaptés aux efforts à transmettre. Grâce à ce type de moletage, l’ancrage axial (défilement à la traction axiale) tout comme l’ancrage radial (rotation pendant la transmission d’un couple) sont assurés.
Pour les tiges filetées, au lieu d’introduire une simple vis en commerce, on utilise une pièce filetée spécialement usinée qui, en saillant de quelques dixièmes de mm du corps en matière plastique, permet de réaliser une feuillure métallique sur le plan de vissage. Ainsi, la matière plastique ne subit aucune contrainte.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère