AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Matiéres des aimants
Ferrite (HF)
Aimants en ferrite (80% d’oxyde de fer) sont réalisés par un procédé de frittage. Comme tous les matiéres céramiques, ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. La force d’attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé.
AlNiCo (AN) Aluminium nickel cobalt
Aimants AlNiCo (principalement en aluminium, nickel, cobalt et fer) sont le résultat d’un procédé de frittage ou de fusion. Ces aimants sont très durs et leur matériel est très résistant, mais ils peuvent subir aussi des procédés d’usinage. Les aimants sont généralement utilisés pour des applications dans lesquelles le champ magnétique doit rester le plus statique et stable possible, même à des températures élevées.
SmCo (SC) Samarium Cobalt
Aimants SmCo (principalement constitués de samarium et de cobalt) sont le résultat d’un procédé de frittage. Ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. La force d’ attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé.
NdFeB (ND) Néodyme Fer et Bore
Aimants NdFeB (principalement constitués de néodyme, fer et bore) sont le résultat d’un procédé de frittage. Ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. Les aimants fabriqués avec ces matiéres transmettent une puissance magnétique permanente maximale. La force d’attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé.

-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère