AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
3. INDICATEURS DE POSITION A REACTION FIXE
Indicateurs de position à réaction fixe à lecture analogique et analogique-digitale
Ils peuvent être assemblés sur des arbres de commande ayant n’importe quelle inclinaison.
Le mouvement est contenu dans un boîtier étanche (fig. 1). Le volant/bouton qui contient l’indicateur est assemblé à l’arbre de commande. Une goupille d’encrage (ou similaire), qui se trouve sur la bride postérieure du volant/bouton contenant une couronne dentée proprement protégée, se relie au corps de la machine, rendant ainsi la bride solidaire à la machine pendant la rotation du volant alors qu’un pignon planétaire transmet le mouvement à l’intérieure du boîtier de l’indicateur.
Par le biais d’une série d’engrenages intérieurs, le mouvement, ainsi transmis, fait tourner les aiguilles sur le cadran gradué, qui ne bouge pas car il est relié au corps de la machine par la goupille d’encrage.

-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère