CMMR Fjädergångjärn Ganter Norm GN 437.3

för automatisk retur, zinklegering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (SW) eller grå färg RAL 9006 (SR), matt yta.

Fjäderfästelement

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

Högsta arbetstemperatur

80°C.

Returfjäder

AISI 302 rostfritt stål.

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar.

  • CMMR-NC: maximalt returmoment 1 Nm (180°), hållmoment 0,5 Nm (på 0°).
  • CMMR-NO: maximalt returmoment 0,75 Nm (vid 0°), hållmoment 0,25 Nm (på 180°).
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Kännetecken och användning

CMMR-gångjärnet används för automatisk återstängning eller återöppning av dörren med hjälp av returfjädern.

Momentet varierar progressivt med gångjärnets öppnings- och stängningsvinkel.

Vid specifika utmattningstester genomgick returfjädern över 100 000 cykler utan att momentvärdena förändrades.

CMMR-NO - Returmoment 1 Nm (vid 180°) 
Andra utföranden

Tillbehör på förfrågan

  • PCM-SP: distansplattor för gångjärn.
  • PCM-TH: plattor för montage av gångjärn.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.